概览

优势和特点

  • ADSP-21375 SHARC®处理器
  • 1M x 8位闪存
  • 8M x 16位(167MHz) SDRAM
  • 2Mbit SPI®闪存
  • AD1835A :2 ADC、8 DAC、96 kHz、24位Σ-Δ型编解码器
  • 基于USB的调试器接口
  • VisualDSP++开发工具的评估套件



产品详情

ADSP-21375 EZ-KIT Lite?是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-2137x SHARC?处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-2137x硬件和软件开发工具的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-21375 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++?开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

产品型号:
ADZS-21375-EZLITE

可供本套件使用的EZ-Extender:
SHARC USB EZ-Extender 子板

工具支持::
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持
欲了解更多信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商.

相关产品

包装内含

  • ADSP-21375 EZ-KIT Lite板
  • VisualDSP++快速安装参考卡
  • 通用7V直流电源
  • USB 2.0电缆
  • 3.5mm立体声耳机
  • 6英尺RCA音频电缆
  • 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新