概述
优势和特点
- API: C语言可调用的“推入”型API
- 与ADI的Blackfin系列处理器兼容
- 经过严格测试
- 该模块不依赖处理器外设或寄存器,带来了更多系统灵活性和易用性
- 兼容标准: ITU-T推荐G.711 11/1988、ITU-T
- 推荐G.711 – 附录I 9/1999
- 目标处理器: 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
- 框架相关性: 无。 与处理器外设或寄存器无关
- 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
- 每模块输入输出缓冲器样本:
- 采样速率: 8 kHz
- 位速率: 64 kbit/s
- 多通道: 支持全面的重入和多实例
产品详情
“G.711附录I 带PLC的语音编解码器”软件库提供ITU-T G.711语音编解码器和G.711附录I丢包补偿组合。 G.711也称为a法则或µ法则编码和解码。 该模块以8kHz运行,完全符合ITU标准。 它通常在与a法则和µ法则硬件编解码器通信时使用,位于TDM中,或用于G.711 RTP包时在VoIP中。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
代码RAM (KiB) |
数据 RAM (KiB) |
常数数据表 (KiB) |
MIPS |
|||
BF533 |
BF548 |
BF527 |
||||
编码器 |
3.35 |
0.02 |
0.23 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
解码器 |
3.35 |
2.60 |
0.23 |
0.14 (1.09 for PLC) |
0.13 (1.08 for PLC) |
0.13 (1.08 for PLC) |
- 本表格说明了Blakfin处理器示例和预期MIPS性能。 部分处理器包含了额外的L2内部存储器(如BF548),全部使用时有助于减少MIPS。
- 同样,带有高速外部存储器接口(32位/16位或DDR/SDRAM)的处理器可以帮助全面降低MIPS要求。
- MIPS采用最优内存布局测量。
- ITU-T参考矢量"sweep.src"用于MIPS测量
- 针对PLC的MIPS是执行丢包补偿时的最大MIPS
- 指令和数据缓存均已启用,数据缓存设为回写模式
- “数据RAM”指单个实例,包含堆栈、暂存和实例/状态存储以及最小尺寸的输入输出单缓冲器
- 1 KiB = 1024 字节
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。