DS1875

最后购买期限

PON三工器和SFP控制器

业内下一代PON/SFP控制器,带有APD boost转换器,适用于光纤模块设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 满足突发工作模式的PON突发时序要求
  • 激光偏置由APC环路及温度查找表(LUT)控制
  • 激光调制由温度查找表(LUT)控制
  • 总共6个DAC:4个外部,2个内部
  • 2个8位DAC,MON4电压控制选择其中之一
  • 内部8位DAC由温度检索查找表控制
  • PWM控制器
  • 升压或降压模式
  • 升压模式:通过选择外部元件产生高达90V的偏置电压
  • 131kHz、262kHz、525kHz或1050kHz开关频率可选
  • 可选择的快速关断功能可实现APD过流保护
  • 10个模拟监测通道:温度、VCC、8个监测器
  • 内置工厂校准的温度传感器
  • RSSI具有29dB的动态范围
  • 5个I/O引脚用于其它控制和监测功能,其中4个是数字I/O或模拟监测
  • 全面的故障监测提供可屏蔽激光关断功能
  • 两级加密读写操作可保护校准数据
  • 120字节密码1保护存储器
  • 128字节密码2保护存储器,位于主器件地址
  • 256个额外字节位于A0h从器件地址
  • I²C兼容接口用于校准和监测
  • 2.85V至3.9V工作电压
  • -40°C至+95°C的工作温度范围
  • 38引脚TQFN (5mm x 7mm)封装
DS1875
PON三工器和SFP控制器
DS1875:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1875的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览