AN-1176: 二进制.Bxl文件格式的元件尺寸和符号
简介
ADI公司提供单一格式——即二进制Xlator (.bxl)文件创建的元件符号和尺寸。.bxl文件由Accelerated Designs, Inc.公司的Ultra Librarian工具所创建。Accelerated Designs网站上在线提供Ultra Librarian Reader的免费版本。
客户可以下载Ultra Librarian Reader,打开元件的二进制.bxl文件。例如,ADI公司为隔离式RS-485/RS-422收发器ADM2587E创建了.bxl文件。这个.bxl文件的网页上提供下载Ultra Librarian Reader的链接。
打开.bxl文件后,Ultra Librarian Reader可将尺寸和符号信息导出至众多CAD工具集的其中一个,包括Cadence® Allegro®、Allegro®OrCAD®、Accel15/PCAD 2xxx/Altium6、Mentor PADS®、PowerPCB和Zuken, Inc., CADSTAR®。
97%的CAD用户使用这些工具集,因此ADI公司提供的元件尺寸和符号信息能够满足绝大多数客户的需求。
向ULTRA LIBRARIAN READER中导入二进制文件,并导出至CAD工具
本应用笔记中的示例演示了Ultra Librarian Reader如何与下列文件配合使用:
- 隔离式RS-485/RS-422收发器ADM2587E的ADM2587EBRWZ.bxl文件
- 信号和电源隔离CAN收发器ADM3053的ADM3053BRWZ.bxl文件
- 多点、低压差分信号(M-LVDS)收发器ADN4697E的ADN4697EBRZ.bxl文件。
ADM2587E是完全集成式信号和电源隔离RS-485/RS-422数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点传输线上的高速通信。ADM2587E集成隔离式DC-DC电源(ADI isoPower®),无需外加DC-DC隔离模块。该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和isoPower集成在一起。
ADN4697E是一款多点低压差分信号(M-LVDS)收发器(驱动器和接收器对),工作速率最高可达200 Mbps (100 MHz)。接收器可在−1 V至+3.4 V的共模电压范围内利用低至50 mV的差分输入检测总线状态。总线引脚上提供最高可达±15 kV的ESD保护。
ADM3053是一款隔离式控制器局域网(CAN)物理层收发器,集成隔离式DC-DC转换器,采用iCoupler和isoPower技术。ADM3053在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,能以最高1 Mbps的数据速率工作。
导入和导出示例
导入和导出隔离式RS-485/RS-422收发器ADM2587E的.BXL文件
本节介绍如何从ADM2587EBRWZ.bxl文件创建Cadence Allegro 15.2或更新的文件。
- 从ADM2587E原理图符号与PCB封装页面下载.bxl文件,并等待该文件下载完毕。
- 打开Ultra Librarian Binary Reader(见图1)。

图1. 将文件导入Ultra Librarian Reader并导出至Cadence
- 选择Load Data。
- 浏览至下载了ADM2587EBRWZ.bxl文件的目录。
该操作使工具加载尺寸和符号窗口(见图2)。

图2. 使用Ultra Librarian Reader时,隔离式RS-485/RS-422收发器ADM2587E的尺寸和符号窗口
- 用鼠标左键单击图2中两个屏幕的黑色背景即可缩放。选中窗口后,按住鼠标右键可进行拖动,也可使用+和−键缩放。
- 从图1列表中选择所需的CAD工具。本例选择Cadence Allegro 15.2或更新版本。
- 选择Export to Selected Tools选项。显示与图3中相似的文本框日志文件。它将显示导出文件的位置,并提供导入新库至Cadence Allegro 15.2或更新版本的向导。

图3. 将文件导出至Cadence Concept 15或更新版本的格式,并导入至Cadence库
- 对于创建的Cadence项目,将导出的文件夹复制到worklib文件夹。
- 在项目库中找到ADM2587E符号,并将其加入您的原理图中。
注意,对应的Accelerated Designs产品页面上提供进一步的操作指南。
图4显示ADM2587E符号导入Cadence Allegro 15.2或更新版本并打开的情况。

图4. 隔离式RS-485/RS-422收发器ADM2587E添加至Cadence并显示
导入和导出M-LVDS收发器ADN4697E的.BXL文件
本例显示如何从ADN4697EBRZ.bxl文件创建Mentor PADS v9文件。
- 从ADN4697E原理图符号与PCB封装页面下载.bxl文件,并等待该文件下载完毕。
- 打开Ultra Librarian Binary Reader(见图1)。
- 如图1所示,选择Load Data。
- 浏览至ADN4697EBRZ.bxl文件。图5显示ADN4697E的符号和尺寸。

图5. 使用Ultra Librarian Reader显示的M-LVDS收发器ADN4697E尺寸和符号窗口
- 选择Mentor PADS(见图1),然后选择v9单选按钮。
- 单击Export to Selected Tools选项。之后将显示与图6相似的readme.txt文件。它可以提供导入所生成的文件至Mentor PADS/Power Logic 4或更新版本的指南。

图6. 导出文件至Mentor PADS/Power Logic 4或更新版本,并导入至Mentor PADS v9
注意,对应的Accelerated Designs产品页面上提供进一步的操作指南。
一旦遵循图6中的指南完成操作后,器件、器件逻辑和PCB封装便载入Mentor PADS库中。
图7显示在Mentor PADS v9程序中向新原理图加入的元件。PCB封装分配信息如图8所示。

图7. Mentor PADS v9显示M-LVDS收发器ADN4697E元件

图8. Mentor PADS v9显示M-LVDS收发器ADN4697E的PCB封装分配
导入和导出隔离式CAN收发器ADM3053的.BXL文件
本例介绍如何从ADM3053BRWZ.bxl文件创建Cadence Allegro 15.2或更新的文件。
- 从ADM3053原理图符号与PCB封装页面下载.bxl文件,并等待该文件下载完毕。
- 打开Ultra Librarian Binary Reader(见图1)。
- 如图1所示,选择Load Data。
- 浏览至下载了ADM3053BRWZ.bxl文件的目录。该操作使工具加载尺寸和符号窗口(见图9)。

图9. 使用Ultra Librarian Reader显示的隔离式CAN收发器ADM3053尺寸和符号窗口
- 从图1列表中选择所需的CAD工具。本例选择Cadence Allegro 15.2或更新版本。
- 选择Export to Selected Tools选项。导出至Cadence 15.2或更新版本,并遵循指示将导出的文件添加至Cadence库;导出的文件夹必须:
- 对于创建的Cadence项目,将导出的文件夹复制到worklib文件夹。
- 在项目库中找到ADM3053符号,并将其加入您的原理图中。
注意,对应的Accelerated Designs产品页面上提供进一步的操作指南。
图10显示收发器ADM3053加入Cadence Allegro并显示。

图10. 隔离式CAN收发器ADM3053加入Cadence并显示
参考电路
有关Ultra Librarian Reader的更多信息,请访问Accelerated Designs网站。