Z86L88
低电压IR微控制器
40mW典型功耗,工作在2.0V至3.6V,有效延长遥控装置的电池使用寿命
Viewing:
产品详情
Z86L88是基于Z8单片MCU系列的红外(IR)微控制器,具有237字节通用RAM和16KB ROM。Maxim的CMOS微控制器能够支持高速指令、高效利用存储器、复杂中断、输入/ 输出位操作能力、自动脉冲发生器/接收器和内部按键扫描上拉晶体管
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 Z86L88的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论