TMP06

量产

±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 调制串行数字输出,与温度成比例
  • 精度:±0.5°C(典型值,25°C)
  • 精度:±1.0°C(0°C至70°C)
  • 分为两级
  • 工作温度范围:-40℃至+150℃
  • 工作电压范围:3 V至5.5 V
  • 功耗:70 μW(最大值,3.3 V)
  • TMP05具有CMOS/TTL兼容输出
  • TMP06具有灵活的开漏输出
  • 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装

TMP06
±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-TMP05

TMP06 评估板

产品详情

利用TMP05/06评估板,设计人员可以轻松评估温度传感器TMP05的所有特性。 它配备有连接器和软件。

EVAL-TMP05
TMP06 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMP06的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览