SSM2304

过期

2 W、无滤波器、D类立体声音频放大器

产品详情

  • 内置输出级的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时能够以2 W功率驱动4 Ω负载、1.4 W功率驱动8 Ω负载,且THD小于10%
  • 功效比:85%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于98 dB
  • 采用16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 单电源供电:2.5 V至5.0 V
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • “爆音与咔嚓声”抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 默认固定增益为18 dB,且用户可调整

SSM2304
2 W、无滤波器、D类立体声音频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SSM2306 不推荐用于新设计 2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-SSM2304
SSM2304 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2304的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览