eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

SSM2212

量产

音频双通道匹配NPN晶体管

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低电压噪声:1nV/√Hz(最大值,100Hz)
  • 出色的电流增益匹配: 0.5%
  • 低失调电压(VOS):200 μV(最大值)
  • 出色的失调电压漂移:0.03μV/ºC
  • 高增益带宽积:200MHz

SSM2212
音频双通道匹配NPN晶体管
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2212的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览