SSM2017
过期自容式音频前置放大器
Viewing:
产品详情
SSM2017属于最新一代音频前置放大器,集SSM前置放大器设计经验与高级处理技术于一体。它的音频性能极为出色,采用自容式8引脚小型DIP封装,只需一个外部增益设置电阻或电位计。SSM2017的单位增益稳定性进一步增强了该器件的性能。
主要特性包括超低噪声(噪声系数为1.5 dB)和超低总谐波失真(G = 100时THD < 0.01%),此外还有宽带宽和高压摆率。
这款低成本器件可以用作麦克风前置放大器和总线求和放大器,适合专业和消费电子音频设备、声纳以及其它要求低噪声、高增益仪表放大器的应用。
推荐替代产品
自容式音频前置放大器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2017的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论