RH111
不推荐用于新设计电压比较器
Viewing:
产品详情
- 电源电压 (引脚 8 至引脚 4) …… 36V
- 输出至负电源 (引脚 7 至引脚 4) …… 35V
- 地至负电源 (引脚 1 至引脚 4) …… 30V
- 差分输入电压 …… 35V
- STROBE 引脚上的电压 (引脚 6 至引脚 8) …… 5V
- 输入电压 (注 1) …… ±15V
- 输出短路持续时间 …… 10 秒
- 工作温度范围 (注 2) …… –55℃ 至 125℃
- 贮存温度范围 …… –65℃ 至 150℃
- 引脚温度 (焊接时间 10 秒) …… 300℃
RH111 是一款通用型电压比较器。RH111 提供了 3mV 的最大输入偏移电压和 10nA 的输入偏移电流,典型响应时间为 200ns。RH111 可采用单 5V 电源至 ±15V 电源,并能够驱动高达 50mA 的负载 (参考于地或任一电源)。一个单独的输出接地引脚允许把输出信号与模拟地隔离开来。
晶圆批次按照凌力尔特公司 Class S 流程至良率电路的要求进行处理,可在精准的航空应用中使用。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
控制图纸 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- RH111
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH111的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论