RH1016M

量产

超快精准 10ns 比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

绝对最大额定值
  • 正电源电压 (注 5) …… 7V
  • 负电源电压 …… –7V
  • 差分输入电压 (注 7) …… ±5V
  • +IN、–IN 和 LATCH ENABLE 电流 (注 7) …… ±10mA
  • 输出电流 (连续) (注 7) …… ±20mA
  • 工作温度范围 …… –55℃ 至 125℃
  • 贮存温度范围 …… –65℃ 至 150℃
  • 引脚温度 (焊接时间 10 秒) …… 300℃

 

RH1016M
超快精准 10ns 比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • RH1016
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH1016M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论