MAXQ7667
量产基于16位RISC微控制器的超声测距系统
低成本、完备的超声传感器方案,适用于车体电子和工业设备
- 产品模型
- 4
产品详情
- 智能化模拟外设
- 专用的超声突发信号发生器
- 回波接收通道(包括LNA、Σ-Δ ADC)
- 5通道、12位SAR ADC,采样速率为250ksps
- 为ADC提供内置带隙电压基准(也可采用外部电压基准)
- 定时器/数字I/O外设
- 高性能、低功耗16位RISC内核
- 程序和数据存储器
- 晶体/时钟模块
- 16 x 16硬件乘法器,带48位累加器,单时钟指令周期
- 电源管理模块
- JTAG接口
- 通用异步收发器(UART)
- 本地互联网络(LIN)
MAXQ7667智能片上系统(SoC)提供了一种传输时间超声测距方案。该器件针对弱信号输入或多目标识别的远距离测量应用进行了优化。MAXQ7667利用灵活的电路组合,根据环境和目标条件的变化智能化管理每项功能,有效提高了信噪比。
集成突发信号发生器和回波接收电路能够处理25kHz至100kHz的超声信号。回波接收电路包括:增益可编程的低噪声放大器(LNA)、对接收回波信号进行数字化的16位Σ-Δ ADC以及数字信号处理器(DSP)。DSP通过带通滤波器抑制噪声,并通过解调和低通滤波产生回波包络。输入参考噪声低至0.7µVRMS。可编程锁相环(PLL)频率合成器为突发信号发生器提供参考时钟并为回波接收器的数字滤波器提供时钟。通过16位MAXQ20嵌入式微控制器(µC)控制上述所有功能。
任何温度下,µC针对每次信号传输优化突发频率和接收频率。MAXQ7667通过监测回波信号实现智能化检测,自动更改发送和接收参数以获得最佳结果。数字滤波和突发频率合成无需CPU介入,这样可以使CPU资源充分用于回波优化、通信、诊断及额外的信号处理。
MAXQ7667采用三种不同电源供电:+5V、+3.3V和+2.5V。如果无法得到三路外部电源,内部两路线性稳压器可保证在+5V单电源供电时正常工作。另外,MAXQ7667可以控制一个外部调整管,使器件工作在+8V至+65V或者更高电压的单电源,具体取决于外部元件的额定电压。该器件采用48引脚LQFP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
注:设计人员应结合下列文档充分利用这一器件的所有性能。这一数据资料包含了引脚说明、特性概述和电气特性。勘误表包含了对已发布的规格的修正信息。用户指南提供了器件特性和操作的详细信息。
- MAXQ7667 IC数据资料
- MAXQ7667特别修订勘误表(点击此处下载)
- MAXQ7667用户指南
应用
- 自动控制
- 停车管理
- 手持式设备
- 工业处理器
- 交通安全系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXQ7667AACM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAXQ7667AACM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAXQ7667AACM/V+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAXQ7667AACM/V+T | 48-LQFP-7X7X1.4 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAXQ7667AACM+ | 量产 | |
MAXQ7667AACM/V+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ7667的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论