ZLR16300
20/28引脚低电压ROM MCU,带有红外定时器
5mW典型功耗、1.3µA停机模式,工作在2.0V至3.6V,有效延长遥控产品的电池使用寿命
Viewing:
产品详情
Maxim的Crimzon® ZLR16300是基于ROM的ZLR16300系列通用微控制器产品。 Z8®核具有1KB至16KB的程序存储器和237字节通用RAM,提供高速指令、高效利 用存储器、复杂中断、输入/输出(I/O)位操作能力、自动脉冲发生/接收和内部键盘扫描上拉 晶体管。
ZLR16300提供灵活的I/O架构和高效的寄存器、地址空间结构,并具有多个辅助功能,可 理想用于消费类产品、汽车、计算机外设、电池供电的手持设备。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 zlr16300的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论