MAXQ3108
低功耗、双核微控制器
MAXQ3108和DS8102有效简化三相电表设计
Viewing:
产品详情
- 高性能、低功耗、双16位RISC核
- 每MHz近1MIPS
- 系统时钟
- 10.027MHz (DSPCore)
- 5.014MHz (UserCore)
- 33条指令
- 10.027MHz时约100ns指令执行时间
- 3个独立的数据指针,具有自动增/减功能,加速数据转移
- 16位指令字,16位数据总线
- 每个处理器核带有16 x 16位通用工作寄存器
- 每个处理器核具有16级硬件堆栈
- 软件堆栈的硬件支持
- 存储器性能
- UserCore
- 64KB程序闪存
- 16B电池备份(VBAT)数据SRAM
- 4KB可用ROM
- 2KB数据SRAM;10KB总数据SRAM (如果DSPCore不工作)
- DSPCore
- 8KB用户可加载SRAM程序存储器
- 1KB数据SRAM
- UserCore
- 外设
- FLL (32kHz输入时10MHz输出)
- SPI主控制器、I²C主控制器
- 两个UART通道(一个支持IR载波调制)
- 每个处理器核带有运算引擎
- 两个曼彻斯特解码器和三阶Sinc函数滤波器,用于DS8102 Σ-Δ调制器接口
- 两个16位可编程定时器/计数器
- 带有闹钟和数字调整的RTC,专用的电池备份引脚(VBAT)
- 两个可编程脉冲发生器
- 每个处理器核具有独立的看门狗定时器
- 外部中断
- JTAG接口
- 工作模式
- 停止模式:0.1µA典型值
- 10MHz、VDD = 2.0V时,工作电流为1.0mA典型值
MAXQ3108是低功耗微控制器,具有两个高性能MAXQ20核:一个专用核(DSPCore)用于增强数据处理;一个用户核(UserCore)用于监控功能。两个处理器核可以工作在不同的时钟速率,能够在增强数据处理的同时保持较低的系统功耗。UserCore可以配置运行在最低时钟速率,监测外设的有效通信,而DSPCore则工作在最高速。每个处理器核具有独立的运算引擎(乘法/累加单元)。UserCore支持SPI™、I²C、两个UART通道(其中一个通道支持IR载波调制)、一个可调节实时时钟(RTC)、电池备份RTC寄存器和数据存储器。DSPCore可完全由用户编程、配置。采用标准的32,768Hz晶体,DSPCore能够工作在10.027MHz,UserCore能够运行在5.014MHz。
设计人员需参考以下文档,以充分使用该器件的全部功能。数据资料包含引脚说明、特性概述和电气规格。勘误表包含了与已发布版本的电气规格差异。用户指南提供器件特性和工作相关的详细信息。
- MAXQ3108 IC数据资料
- MAXQ3108不同版本的勘误表(点击此处获取)
- MAXQ系列用户指南 (English only)
参考资料
用户手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
DS8102 | 双通道Σ-Δ调制器与编码器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ3108的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论