DS8102

双通道Σ-Δ调制器与编码器

DS8102和MAXQ3108芯片组能够有效降低三相电表设计的电路板空间和系统成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道Σ-Δ 2阶调制器
    • 通道0:引脚可选的1倍、4倍、16倍或32倍增益
    • 通道1:固定的1倍增益
  • 可选择内部或外部电压基准
  • 曼彻斯特码位流输出
    • 包含同步位,可用于时钟恢复
    • 通过一个引脚传输,简化了电容耦合的电气隔离
  • 可选择内部或外部时钟源
  • 集成低功耗8MHz振荡器
  • 工作模式
    • 有效模式(8MHz,VDD = 3.6V):3.5mA
DS8102
双通道Σ-Δ调制器与编码器
DS8102:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS8102的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览