MAXQ1004
DeepCover安全微控制器,具有1-Wire和SPI接口
以极低功耗为您的应用提供先进的物理安全保护
产品详情
- 高性能、低功耗、16位MAXQ20 RISC核
- 内部振荡器提供6MHz工作频率,接近于1MIPS/MHz
- 1.7V至3.6V较宽的工作电压范围
- 3个独立的数据指针具有自动递增/递减功能,加速数据转移
- 多达8个通用I/O引脚
- 16级硬件堆栈
- 针对C编译器进行优化(高速度/高密度代码)
- 存储器
- 16KB闪存存储器,支持在应用编程
- 640B数据RAM
- 4KB ROM
- JTAG/TAP装载器模式,支持在系统编程
- 外设特性
- 10位Σ-Δ ADC,带有内部基准
- 1-Wire从机接口
- 片内上电复位(POR)/电源失效复位电路
- 过压检测
- 可编程看门狗定时器
- 内置温度传感器,误差为±6°C
- 安全编程接口
- 通过安全ROM装载器对闪存进行编程
- 整体擦除操作销毁密钥
- 装载器永久锁定选项
- 代码和密钥加扰操作
- 唯一的64位序列号
- 低功耗
- 停止模式下电流仅为300nA (典型值)
- 6MHz时电流为3.75mA (典型值),1MHz时电流为0.8mA (典型值)
- 低功耗分频模式(2、4、8、256分频)
- 1-Wire/中断事件检测器
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
低功耗DeepCover安全微控制器(MAXQ1004)集成16位MAXQ®流水线型CPU以及10位ADC、1-Wire®从机接口、SPI接口、AES加密电路、随机数发生器(RNG)和温度传感器。器件具有优异的性能,可处理便携设备中的主机或从机质询-响应认证。
器件具有16KB闪存存储器和640B RAM。可根据要求在工厂编程设置用户密钥。该款微控制器具有1.7V至3.6V较宽的工作电压范围。
为实现低功耗特性,器件提供超低功耗停止模式(300nA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电,以支持1-Wire通信的初始检测。当检测到1-Wire通信时,微控制器开启,并以原子方式执行指令。该方式允许指令之间存在无状态操作,具有极高可靠性和极低功耗。
设计人员需参考以下文档,以充分使用该器件的全部功能。数据资料包含引脚说明、特性概述和电气规格。勘误表包含了与已发布版本的电气规格差异。用户指南提供器件特性和工作相关的详细信息。
- MAXQ1004 IC数据资料
- MAXQ1004不同版本的勘误表(点击此处获取)
- MAXQ1004用户指南(请联系相关产品线经理获取该资料)
应用
- 电池充电器
- 电池组
- 便携式电子
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 maxq1004的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论