MAX994
量产微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低静态电流:11µA
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 共模输入电压范围可超出电源250mV
- 300ns传输延迟
- 推挽式输出级吸收和源出电流能力达8mA (MAX985/MAX989/MAX993)
- 开漏输出电压可超过VCC (MAX986/MAX990/MAX994)
- 独特的输出级设计减小了输出切换电流,降低了总功耗
- 1MHz开关频率时,电源电流80µA
- 输入过驱动时不发生输出反相
- 提供节省空间的封装:
- UCSP封装(MAX985)
- SOT23封装(MAX985/MAX986/MAX989/MAX990)
- µMAX®封装(MAX989/MAX990)
MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994单/双/四微功耗比较器可低电压工作,输入输出可达满摆幅。工作电压范围为2.5V至5.5V,适用于采用3V和5V电源的系统。它们也可工作于±1.25V至±2.75V的双电源下。电流消耗仅为11µA,传输延迟时间为300ns。
典型输入偏置电流为1.0pA,典型输入失调电压为0.5mV。内部滞回可保证即使在慢输入信号下也能实现干净的输出切换。
独特的输出级设计可以限制开关时的电源浪涌电流,从根本上消除了电源扰动(普遍存在于其他类型的比较器)。MAX985/MAX989/MAX993具有推挽式输出级,可以吸收和源出电流。内部输出驱动器在推动8mA负载时输出能达到满摆幅。MAX986/MAX990/MAX994为开漏输出级,输出可被上拉超过VCC,最高可达到VEE以上6V。这些具有开漏输出的器件适用于电平转换器和双极至单端转换器。
单比较器MAX985可提供晶片级封装(UCSP™),可显著缩减占用PCB的面积。单比较器MAX985/MAX986也提供5引脚SC70封装,双比较器MAX989/MAX990提供8引脚SOT23封装。
应用
- 数字线接收器
- 地/电源检测
- IR接收器
- 电平转换器
- 移动通信
- 便携式电池供电系统
- 门限检测器
- 窗比较器
- 过零检测器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX994ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX994ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX994EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX994EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX994ESD+ | 量产 | |
MAX994ESD+T | 量产 | |
MAX994EUD+ | 量产 | |
MAX994EUD+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX994ESD+ | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX994ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX994的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论