MAX9875
具有低RF干扰敏感度的单声道音频子系统,带有DirectDrive耳机放大器
业内尺寸最小的音频子系统,提供最佳的RF抑制(消除TDMA噪声)
Viewing:
产品详情
- 低辐射、无滤波D类放大器能够满足EN55022 B类标准,并留有大于10dB的裕量
- 极低的RF敏感度,可有效抑制GSM无线网络的TDMA噪声
- 按照用户自定义的输入模式提供输入混音
- 725mW扬声器输出(RSPK = 8Ω,PVDD = 3.7V)
- 53mW耳机输出(RHP = 16Ω,VDD = 3.7V)
- 1kHz时,THD+N低至0.05% (D类功放)
- 1kHz时,THD+N低至0.016% (耳机放大器)
- 效率高达87% (RSPK = 8Ω,POUT = 750mW)
- 扬声器放大器具有较高的PSRR (217Hz时为72dB)
- 耳机放大器具有较高的PSRR (217Hz时为84dB)
- I²C控制
- 硬件及软件关断模式
- 咔嗒-噼噗声抑制
- 限流及热保护
- 采用节省空间的2.5mm x 2.0mm WLP封装
MAX9875集成了高效D类音频功率放大器和立体声AB类耳机放大器,耳机放大器采用无需电容的DirectDrive®架构。作为Maxim的第三代无需滤波的D类放大器,带有有源辐射抑制功能,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的优异性能。
采用3.7V供电时,MAX9875能够以87%的效率为8Ω负载提供高达725mW的功率,有效延长电池寿命。无滤波调制方案采用有源辐射抑制电路和扩频调制技术,大大降低了EMI干扰,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
MAX9875内部的立体声AB类耳机放大器采用Maxim的DirectDrive技术,单电源供电时能够产生以地为参考的输出,无需大尺寸隔直流电容,从而节省成本、减小空间并降低器件高度。
器件采用用户定义的输入结构,提供三种前置放大器增益设置,具有输入混音、音量控制、全面的咔嗒-噼噗声抑制和I²C控制。
MAX9875采用高效散热、节省空间的20焊球WLP封装。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9877 | 具有低RF干扰敏感度的单声道音频子系统,带有DirectDrive耳机放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9875的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论