MAX9877

具有低RF干扰敏感度的单声道音频子系统,带有DirectDrive耳机放大器

业内尺寸最小、输出功率最大的D类放大器,具有最佳的RF抑制性能(消除TDMA噪声)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低辐射、无滤波D类放大器完全符合EN55022 B类标准,并留有10dB以上的余量
  • 具有RF抑制功能,可减小来自GSM无线网络的TDMA噪声
  • 具有输入混音及用户自定义的输入模式
  • 725mW扬声器输出(RSPK = 8Ω,PVDD = 3.7V)
  • 53mW耳机输出(RHP = 16Ω,VDD = 3.7V)
  • 较低的THD+N:1kHz时为0.05% (D类功放)
  • 较低的THD+N:1kHz时为0.016% (耳机放大器)
  • 效率高达87% (RSPK = 8Ω,POUT = 750mW)
  • 1.6Ω模拟开关用于旁路扬声器放大器
  • 扬声器放大器具有较高的PSRR (217Hz时为72dB)
  • 耳机放大器具有较高的PSRR (217Hz时为84dB)
  • I²C控制
  • 硬件及软件关断模式
  • 咔嗒-噼噗声抑制
  • 限流及热保护
  • 采用节省空间的2.5mm x 2.0mm WLP封装
MAX9877
具有低RF干扰敏感度的单声道音频子系统,带有DirectDrive耳机放大器
MAX9877:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

MAX9877EVKIT

MAX9877评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 片上USB接口产生I²C兼容信号
  • USB-PC连线(包括电缆)
  • 用于连接用户I²C信号的PCB焊盘
  • 用于连接音频输入、输出信号的PCB焊盘,
  • 评估2mm x 2.5mm、20焊球、5 x 4 WLP封装的MAX9877EWP+TG45
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9877评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX9877 IC。MAX9877是D类音频功率放大器和立体声DirectDrive®耳机放大器,通过I²C 2线接口进行通信。MAX9877采用用户定义的输入配置、输入增益、输入源、输出使能、音量控制以及振荡器频率调制模式。通过I²C兼容的串行接口编程设置用户定义的特性,通信速率高达400kbps。利用计算机或用户提供的I²C总线,通过片上USB接口发送I²C数据。

该评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,所提供的用户界面用于演示MAX9877的功能。程序采用菜单驱动,图形用户界面(GUI)包括按钮、检验框和滚动条。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式多媒体播放器

MAX9877EVKIT
MAX9877评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9877的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览