MAX981

量产

超低功耗、漏极开路输出、单/双电源比较器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用超小型封装:
    • UCSP (MAX972)
    • µMAX® (MAX9_1/MAX9_2/MAX9_3)
  • 在扩展温度范围内具有超低静态电流(4µA,最大值)(MAX971/MAX981)
  • 电源:
    • 2.5V至11V单电源
    • ±1.25V至±5.5V双电源
  • 输入电压范围包括负电源
  • 内部带隙基准电压源
    • 1.182V ±1% (MAX97_)
    • 1.182V ±2% (MAX98_)
  • 12µs传播延迟(10mV过驱)
  • 输出具有独立的GND引脚(MAX9_1/MAX9_4)
MAX981
超低功耗、漏极开路输出、单/双电源比较器
MAX971、MAX972、MAX973、MAX974、MAX981、MAX982、MAX983、MAX984:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX981的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览