MAX976
量产单/双/四路、SOT23封装、单电源供电、高速、低功耗比较器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- Single-Supply Operation Down to 2.7V
- 20ns Propagation Delay
- 225µA Supply Current
- 1nA Shutdown Supply Current
- Rail-to-Rail Outputs
- Ground-Sensing Inputs
- Internal Hysteresis Ensures Clean Switching
- Available in Space-Saving Packages
- SOT23 (MAX998)
- µMAX (MAX976)
- QSOP (MAX978)
应用
- 3V系统
- 电池供电应用
- 数字线接收器
- IR接收器
- 门限检测器/鉴别器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX976ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX976ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX976EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX976EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX976EUA/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX976ESA+ | 量产 | |
MAX976ESA+T | 量产 | |
MAX976EUA+ | 量产 | |
MAX976EUA+T | 量产 | |
MAX976EUA/GG8 | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX976ESA+ | 量产 | |
MAX976ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX976的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论