MAX975
量产单/双路、+3V/+5V双速度比较器,带有自动待机功能
- 产品模型
- 4
产品详情
- 三种工作模式:
- 高速
- 高速且自动待机
- 低功耗
- 28ns传播延迟(高速模式)
- 低功耗/自动待机模式下的最大电源电流为5µA
- +3V/+5V单电源供电
- 轨到轨输出
- 接地检测输入
- 内部迟滞(高速模式)
- 可调超时周期
- µMAX封装(MAX975) QSOP-16封装(MAX977)
MAX975/MAX977单/双通道比较器具有三种不同的工作模式,并针对+3V和+5V单电源应用进行了优化。工作模式如下:高速、高速且自动待机和低功耗。在高速模式下,传播延迟为28ns,而电源电流仅为250µA。在低功耗模式下,电源电流降至3µA。
借助自动待机功能,比较器可以在收到输入信号后自动从低功耗模式切换到高速模式。在没有输入信号的情况下,比较器会在可调超时周期后恢复到低功耗模式。MAX975进入待机模式的超时周期由单个电容设置。双通道MAX977使用单独的电容为每个比较器提供独立可调的超时周期。
MAX975/MAX977的输入共模电压范围为-0.2V至(VCC - 1.2V)。差分输入电压范围为轨到轨。输出支持轨到轨操作,无需外部上拉电路,因此非常适合连接CMOS/TTL逻辑。所有输入和输出均可承受任一电源轨的连续短路故障情况。在高速模式下,即便输入信号传送缓慢,比较器的内部迟滞也能确保干净的输出切换。
单通道MAX975采用8引脚SO和8引脚µMAX®封装,而双通道MAX977采用14引脚SO和16引脚QSOP封装。
应用
- 3V系统
- 电池供电应用
- 数字线接收器
- IR接收器
- 遥控钥匙
- 射频ID标记
- 门限检测器/鉴别器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX975ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX975ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX975EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX975EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX975ESA+ | 量产 | |
MAX975ESA+T | 量产 | |
MAX975EUA+ | 量产 | |
MAX975EUA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX975ESA+ | 量产 | |
MAX975ESA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX975EUA+ | 量产 | |
MAX975EUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX975的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论