MAX97220
差分输入DirectDrive线驱动器/耳机放大器
双通道耳机放大器和线驱动器,提供灵活的增益控制和低噪声性能
Viewing:
产品详情
- 5V供电时,为32Ω负载提供125mW输出功率
- 5V供电时,为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动
- 3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动
- 全差分输入
- 固定增益或外部可调增益,无咔嗒/噼噗声
- 2.5V至5.5V较宽的工作范围
- DirectDrive输出无需隔直流电容
- 平坦的THD+N,音频频段优于90dB
- 18位,SNR可达112dB
- 引脚兼容于MAX9722
MAX97220为差分输入DirectDrive®线驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可以利用外部电阻设置增益。外部增益设置节点还可以配置成滤波器,以支持机顶盒应用。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。
IC具有两个不同导通时间(tON)版本,A版、C版和E版的导通时间tON为5.5ms,用于耳机驱动;B版和D版则具有130ms的tON,用于机顶盒设计。内部电荷泵对输入电源反相,产生负电源电压。放大器的输出级由输入正电源和电荷泵输出负电源供电,双极性供电电源使得输出偏置在地电位,省去了大尺寸、容易引入失真的输出耦合电容。IC上电或断电时没有咔嗒/噼噗声。
IC采用3mm x 3mm x 0.8mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- Blu-ray™和DVD播放器
- LCD电视
- Prosumer音频设备
- 机顶盒
- 简单多媒体接口
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9722 | 5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX97220的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论