MAX971
量产超低功耗、漏极开路输出、单/双电源比较器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 采用超小型封装:
- UCSP™ (MAX972)
- µMAX® (MAX9_1/MAX9_2/MAX9_3)
- 在扩展温度范围内具有超低静态电流(4µA,最大值)(MAX971/MAX981)
- 电源:
- 2.5V至11V单电源
- ±1.25V至±5.5V双电源
- 输入电压范围包括负电源
- 内部带隙基准电压源
- 1.182V ±1% (MAX97_)
- 1.182V ±2% (MAX98_)
- 12µs传播延迟(10mV过驱)
- 输出具有独立的GND引脚(MAX9_1/MAX9_4)
MAX971–MAX974和MAX981–MAX984单通道/双通道/四通道低压比较器可提供超低功耗。这些微功耗器件在整个温度范围内的电源电流消耗小于4µA (MAX971/MAX972/MAX981/MAX982),并具有1.182V ±1% (MAX971/MAX973/ MAX974)或±2% (MAX981–MAX984)内部基准电压和可编程迟滞。
这些器件采用2.5V至11V单电源(或±1.25V至±5.5V双电源)工作,每个比较器的输入电压范围均在负供电轨至正电源的1.3V范围内,非常适合3V或5V单电源应用。
单通道MAX971/MAX981和双通道MAX973/MAX982/MAX983提供了一种专门设计的简单方法来添加迟滞,无需使用反馈或复杂的方程,只需使用HYST引脚加上两个电阻即可。
MAX971–MAX974和MAX981–MAX984的开漏输出支持线“或”配置。由于具有11V输出范围且为输出晶体管提供独立的GND引脚(MAX971/MAX974、MAX981/MAX984),这些器件非常适合用于电平转换器和双极性至单端转换器。如需具有互补输出级的类似器件,请参见MAX921-MAX924(1%基准电压源)和MAX931–MAX934(2%基准电压源)。
应用
- 电池供电系统
- 电平转换器
- 振荡器电路
- 阈值检测器
- 窗口比较器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX971CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX971CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX971CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX971CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX971ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX971ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max971的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论