MAX9700B
1.2W、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
1.2W、低EMI、无需滤波的D类音频放大器,以D类放大器的效率提供AB类放大器的性能,可有效节省电路板空间,延长电池寿命
产品详情
- 无滤波放大器,符合FCC辐射标准, 符合100mm电缆传输标准
- 独特的扩频模式,与传统方案相比辐射性能改善5dB
- 可选外部SYNC输入
- 简单的主从配置,适合立体声操作
- 94%效率
- 为8Ω负载提供1.2W功率
- 0.01%低THD+N
- 高PSRR (217Hz时72dB)
- 集成的杂音抑制
- 低静态电流(4mA)
- 低功耗关断模式(0.1µA)
- 短路和过热保护
- 采用热效应好、节省空间的封装
- 10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
- 10引脚µMAX封装
- 12引脚UCSP封装(1.5mm x 2mm x 0.6mm)
MAX9700单声道D类音频功率放大器具有AB类放大器的性能和D类放大器的效率,节省板上空间并延长电池寿命。采用D类结构,MAX9700可为8Ω负载提供1.2W功率,效率高达90%以上。低EMI调制方案省去了传统D类方案的输出滤波器。
MAX9700提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和扩频模式,扩频模式通过调制频率降低EMI辐射。此外,MAX9700振荡器可以通过SYNC输入同步到一个外部时钟,允许用户定义开关频率。SYNC输入还允许多个MAX9700级联并锁定频率,降低了时钟互调制所造成的干扰。器件具有全差分结构、全桥输出以及全面的杂音抑制功能。MAX9700的增益由内部设定(MAX9700A:6dB, MAX9700B:12dB, MAX9700C:15.6dB, MAX9700D:20dB),进一步减少了外部元件的数目。
MAX9700具有72dB高PSRR、0.01%低THD+N及90dB以上的SNR。短路和热过载保护可防止在故障发生时器件受到损坏。MAX9700采用10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)、10引脚µMAX®或12焊球UCSP™ (1.5mm x 2mm x 0.6mm)封装。MAX9700工作于-40°C至+85°C温度范围内。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA
- 便携式音频
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9712 | 500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9700b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论