MAX9646

量产

带有精密基准的低功耗比较器,4焊球UCSP封装

为移动设备提供超小尺寸、超低功耗比较器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1mm x 1mm x 0.6mm 4焊球微型UCSP封装
    • 外形尺寸 = 两个0402电阻
    • 另外还可提供5引脚SOT23封装
  • 超低工作电流(100nA,最大值)
  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 内置0.2V基准,精度为1%
  • 15µs延时
  • 工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX9646
带有精密基准的低功耗比较器,4焊球UCSP封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9645EVKIT

MAX9644、MAX9645和MAX9646评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:-0.3V至+5.5V
  • +1V至+5.5V VCC范围
  • +0.2V内部基准电压
  • 评估4引脚UCSP和可选的5引脚SOT23封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9644/MAX9645/MAX9646评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9644/MAX9645/MAX9646单通道比较器。所有评估套件均具有+0.2V的共同内部基准电压,采用+1V至+5.5V电源(VCC)供电,并具有-0.3V至+5.5V的共同输入电压(IN)范围。

这些评估套件配置为评估4引脚UCSP(已安装)和可选的5引脚SOT23(对于后者,请在订购评估套件时索取免费的MAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 IC样片)。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9646EVKIT

MAX9644、MAX9645和MAX9646评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:-0.3V至+5.5V
  • +1V至+5.5V VCC范围
  • +0.2V内部基准电压
  • 评估4引脚UCSP和可选的5引脚SOT23封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9644/MAX9645/MAX9646评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9644/MAX9645/MAX9646单通道比较器。所有评估套件均具有+0.2V的共同内部基准电压,采用+1V至+5.5V电源(VCC)供电,并具有-0.3V至+5.5V的共同输入电压(IN)范围。

这些评估套件配置为评估4引脚UCSP(已安装)和可选的5引脚SOT23(对于后者,请在订购评估套件时索取免费的MAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 IC样片)。

 

应用

  • 手机
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9644EVKIT

MAX9644、MAX9645和MAX9646评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:-0.3V至+5.5V
  • +1V至+5.5V VCC范围
  • +0.2V内部基准电压
  • 评估4引脚UCSP和可选的5引脚SOT23封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9644/MAX9645/MAX9646评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9644/MAX9645/MAX9646单通道比较器。所有评估套件均具有+0.2V的共同内部基准电压,采用+1V至+5.5V电源(VCC)供电,并具有-0.3V至+5.5V的共同输入电压(IN)范围。

这些评估套件配置为评估4引脚UCSP(已安装)和可选的5引脚SOT23(对于后者,请在订购评估套件时索取免费的MAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 IC样片)。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9645EVKIT
MAX9644、MAX9645和MAX9646评估板
MAX9646EVKIT
MAX9644、MAX9645和MAX9646评估板
MAX9644EVKIT
MAX9644、MAX9645和MAX9646评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9646的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览