MAX9645
量产带有精密基准的低功耗比较器,4焊球UCSP封装
为移动设备提供超小尺寸、超低功耗比较器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1mm x 1mm x 0.6mm 4焊球微型UCSP封装
- 外形尺寸 = 两个0402电阻
- 另外还可提供5引脚SOT23封装
- 超低工作电流(100nA,最大值)
- -0.3V至+5.5V输入电压范围
- 内置0.2V基准,精度为1%
- 15µs延时
- 工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX9644/MAX9645/MAX9646为小尺寸、单通道比较器,理想用于手机、媒体播放器、笔记本电脑等对电路板尺寸、功耗要求苛刻的便携式消费类电子产品。这些比较器提供1mm x 1mm、4焊球微型UCSP™封装(尺寸相当于两个0402电阻)和5引脚SOT23封装。
IC可接受-0.3V至+5.5V输入电压范围,与供电电源无关。这些器件即使在断电条件下(VCC或VREF = 0V)也能够保持高阻输入,内部滤波器提供较高的RF抑制。
IC内置0.2V基准,这些器件具有推挽或开漏输出。器件仅消耗700nA (最大值)电源电流,工作电压低至VCC = 1V,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9645EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9645EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX9645EUK+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9645EUK+ | 量产 | |
MAX9645EUK+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX9645EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9645的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论