MAX9602

量产

双路ECL及双/四路PECL、500ps、超高速比较器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 500ps传输延迟
  • 30ps传输延迟离散度
  • 可跟踪频率4Gbps
  • +5V/-5.2V电源时,输入电压范围为-2.2V至+3V
  • +6V/-4.2V电源时,输入电压范围为-1.2V至+4V
  • 差动ECL输出(MAX9600)
  • 差动PECL输出(MAX9601/MAX9602)
  • 锁定使能(MAX9600/MAX9601)
  • 可调滞回(MAX9600/MAX9601)
MAX9602
双路ECL及双/四路PECL、500ps、超高速比较器
MAX9600、MAX9601、MAX9602:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9601EVKIT

MAX9601评估板

特性和优点

  • +5V/-5.2V电源供电时,输入范围为-2.2V至+3V
  • +6V/-4.2V电源供电时,输入范围为-1.2V至+4V
  • 差分输入和输出端均提供SMA连接器
  • 差分PECL输出
  • 锁定使能
  • 可调滞回
  • 输出经过端接,可连接输入阻抗为50Ω的示波器
  • 支持其它输出端接方案
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9601评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX9601双通道PECL输出比较器。该评估板可以评估MAX9601在跟踪高保真窄脉冲信号时的性能并验证其较短的传输延迟和延迟离散行。差分输入级可接受宽范围信号,信号的共模输入范围为(VEE + 3V)至(VCC - 2V)。输出为互补数字信号,借助外部元件可以通过输入阻抗为50Ω的示波器观察PECL串行数据输出。电路板还预留了布局选项,通过简单修改输出匹配即可支持其它输出端接方案(比如+5V PECL和高阻或交流耦合电平转换)。评估板提供互补锁定使能输入的测试点,以及用于评估MAX9601可调滞回功能的电阻焊盘。

应用

  • 高速仪表
  • 高速触发
  • 线接收/信号恢复
  • 示波器/逻辑分析仪前端
  • 门限与峰值检测
  • VLSI与高速存储ATE

MAX9601EVKIT
MAX9601评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览