MAX9515

1mm x 1mm视频滤波放大器,提供自动关断和2V/V增益

超小尺寸视频滤波放大器,具有智能化电源监测和自动关断功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小尺寸、4焊球、1mm x 1mm UCSP封装
  • 自动关断功能
  • 直流耦合输入/输出
  • 2.7V至3.6V单电源供电
  • 视频重建滤波器具有9MHz通带,在27MHz频点的衰减为50dB
  • 5µA关断电流
MAX9515
1mm x 1mm视频滤波放大器,提供自动关断和2V/V增益
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX9516 1.8V、超低功耗、DirectDrive视频滤波放大器,提供负载检测
MAX9502 不推荐用于新设计 2.5V视频放大器,带有重建滤波器
视频运算放大器(运算放大器) 1
MAX9503 量产 DirectDrive®视频放大器,带有重建滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9515的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论