MAX9500

三通道HDTV滤波器

滤波器在44.25MHz具有-50dB衰减,无需外部元件即可完全抑制HD镜频

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 30MHz带宽,±1.5dB通带平坦度
  • 滚降极为陡峭,低通滤波器在44.25MHz频点具有-50dB衰减
  • 直流耦合输入; 交流或者直流耦合输出
  • ±5V双电源(MAX9501)
  • 5V单电源(MAX9500)
  • 匹配的群延时和增益
  • 直接对地驱动单/双反向端接负载(150Ω/75Ω)
  • 吸收和源出输出电流
  • 高输入阻抗可与低输出电流DAC接口
  • 16引脚QSOP封装
MAX9500
三通道HDTV滤波器
MAX9500、MAX9501:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9501 三通道HDTV滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览