MAX9501
三通道HDTV滤波器
滤波器在44.25MHz具有-50dB衰减,无需外部元件即可完全抑制HD镜频
产品详情
- 30MHz带宽,±1.5dB通带平坦度
- 滚降极为陡峭,低通滤波器在44.25MHz频点具有-50dB衰减
- 直流耦合输入; 交流或者直流耦合输出
- ±5V双电源(MAX9501)
- 5V单电源(MAX9500)
- 匹配的群延时和增益
- 直接对地驱动单/双反向端接负载(150Ω/75Ω)
- 吸收和源出输出电流
- 高输入阻抗可与低输出电流DAC接口
- 16引脚QSOP封装
MAX9500/MAX9501为HDTV信号滤波和缓冲提供完全集成的解决方案。MAX9500采用+5V单电源供电,而MAX9501采用±5V双电源供电。MAX9500/MAX9501三通道视频重建滤波器具有匹配的增益和延时,理想用于机顶盒、DVD播放器和其它产生模拟HDTV输出的设备。
MAX9500/MAX9501实现先进电视标准委员会(ATSC)、移动图像专家组(MPEG)解码器的电流输出数模转换器(DAC)与电视、机顶盒或DVD播放器外部连接之间的接口。
MAX9500/MAX9501的直流耦合输入具有非常低的输入电容和较大的阻抗。具有高选择性的低通滤波器消除了DAC输出的频谱重叠。输出放大器具有+6dB的增益,能够以单位增益驱动75Ω背向端接负载。直流耦合输入消除了同步变形、信号损耗和场倾斜等问题。根据实际应用,输出负载可以采用直流或者交流耦合。
MAX9500/MAX9501的所有3个通道具有相同的频率响应、匹配的群延时和增益。MAX9500/MAX9501滤波器响应符合EIA-770.3/SMPTE 274M滤波器模板的要求,在44.25MHz频点提供> 40dB的衰减。MAX9500/MAX9501还可以用作HDTV复合视频输入的抗混叠滤波器。
MAX9500/MAX9501提供紧凑的16引脚QSOP封装,工作于-40°C至+85°C温度范围内。
应用
- A/V接收机
- 电缆和卫星机顶盒接收机
- 数字显示器
- DVD播放器
- HDTV装置
- 家庭影院系统
- 视频投影仪
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论