MAX9378
量产任意逻辑至LVPECL/LVDS转换器,引脚可设置四分频电路
业内首款2.0GHz、“任意”电平至LVPECL/LVDS转换器 ,提供四分频选择
- 产品模型
- 3
产品详情
- 保证2GHz工作频率
- 接受LVDS/LVPECL/任意电平输入
- 四分频选择功能
- 421ps (典型)传输延迟(MAX9733)
- 30ps (最大)脉冲扭曲
- 2psRMS (最大)随机抖动
- 为确保AC特性,最小差分输入100mV
- 带温度补偿的LVPECL输出
- 工作电源电压范围+3.0V至+3.6V
- ESD保护:>2kV人体模型(HBM)
MAX9377/MAX9378是一种全差分、高速、低抖动的任意电平到LVPECL/LVDS的转换器,具有有四分频选择引脚。其极低的传输延迟和高速等特性,尤其适合于多种高速网络路由和背板应用,在非分频模式下工作速度高达2GHz。
MAX9377/MAX9378可接受任何电源电压范围内、幅度不小于100mV的差分信号。输入完全兼容于LVDS、LVPECL、HSTL和CML差分信号标准,MAX9377输出满足LVPECL电平,具有足够的电流驱动50Ω传输线。MAX9378输出特性满足LVDS电平,符合ANSI EIA/TIA-644 LVDS标准。
MAX9377/MAX9378提供8引脚µMAX形式封装,工作于+3.3V单电源、-40°C至+85°C的温度范围。
应用
- 背板逻辑标准转换
- DLC
- DSLAM
- 局域网(LAN)
- WAN
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9378EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9378EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9378EUA/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9378的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论