MAX9376
量产LVDS/任意逻辑至LVPECL/LVDS、双路电平转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 支持2GHz开关频率
- 支持LVDS/LVPECL/任何输入
- 传播延迟:421ps(典型值)
- 脉冲偏斜:30ps(最大值)
- 随机抖动:2psRMS (最大值)
- 差分输入最低100mV,确保符合交流规格
- 温度补偿LVPECL输出
- 电源工作范围:+3.0V至+3.6V
- > 2kV ESD保护(人体模型)
MAX9376是全差分、高速、LVDS/任何输入至LVPECL/LVDS双通道转换器,适用于高达2GHz的信号速率。一个通道是LVDS/任何输入至LVPECL转换器,另一个通道是LVDS/任何输入至LVDS转换器。MAX9376具有超低的传播延迟和高速度,因此非常适合各种高速网络路由和背板应用。
MAX9376可接受电源轨内最小幅度为100mV的任何差分输入信号。输入完全符合LVDS、LVPECL、HSTL和CML差分信号标准。LVPECL输出有足够的电流来驱动50Ω传输线。LVDS输出符合ANSI EIA/TIA-644 LVDS标准。
MAX9376采用10引脚 µMAX®封装,采用+3.3V单电源供电,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 背板逻辑标准转换
- DLCs
- DSLAM背板
- 局域网(LAN)
- LVDS至LVPECL、LVPECL至LVDS
- 上/下变频器
- WANs
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9376EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9376EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9376的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论