MAX9374

量产

差分LVPECL至LVDS变换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证2.0GHz工作频率
  • 250ps (典型)传输延迟
  • 1.0psRMS抖动(典型)
  • 2.375V至2.625V低电源电压范围(MAX9374)
  • 为单端输入提供片上VBB参考输出
  • 输入开路时,输出为低
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • ESD保护>2.0kV (人体模型)
  • 提供小型8引脚SOT23封装
  • MAX9374
    差分LVPECL至LVDS变换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9374的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览