MAX933

量产

超低功耗、低成本比较器、内置2%电压基准

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在扩展温度范围内具有超低静态电流:4µA(最大值)(MAX931)
  • 电源:
    • +2.5V至+11V单电源
    • ±1.25V至±5.5V双电源
  • 输入电压范围包括负电源
  • 1.182V ±2%内部带隙基准电压源
  • 可调迟滞
  • TTL/CMOS兼容输出
  • 12µs传播延迟(10mV过驱)
  • 无开关瞬态开路电流
  • 40mA连续源电流
  • 采用节省空间的µMAX®封装
MAX933
超低功耗、低成本比较器、内置2%电压基准
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX933的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览