MAX9324
1至5 LVPECL/LVCMOS输出时钟和数据驱动器
Viewing:
产品详情
- 15ps的差分输出至输出扭曲
- 1.7psRMS加性随机抖动
- 150ps (最大)器件至器件扭曲
- 450ps的传输延迟
- 同步输出使能/禁止
- 单端监测输出
- 当CLK,/CLK开路或接地,输出为低
- 3.0V至3.6V的电源电压
- -40°C至+85°C的工作温度范围
MAX9324是一种低扭曲、低抖动时钟和数据驱动器,将一路差分LVPECL分配到4路差分LVPECL输出和一路单端LVCMOS输出。当差分输入等于GND或开路时,所有输出处于缺省的逻辑低。该器件工作于3.0V至3.6V的电源电压,尤其适合于3.3V的系统,且仅消耗25mA的电源电流(最大)。
MAX9324具有150ps (最大)低器件-器件扭曲、15ps低输出-输出扭曲和1.7ps低RMS抖动等特性,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。CLK_EN和SEOUT_Z控制各个输出的状态,CLK_EN变低使差分(Q_,Q_)输出差分低电平状态,SEOUT输出置为单端逻辑低状态。CLK_EN工作与CLK_输入同步。SEOUT_Z的高电平将SEOUT置为高阻态,SEOUT_Z异步于CLK (/CLK)输入。
MAX9324有节省空间的20引脚TSSOP封装和超小型的20引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 5 | ||
MAX9316 | 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 | |
MAX9313 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 | |
MAX9314 | 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 | |
MAX9325 | 2:8差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
MAX9326 | 1:9差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 | |
电平转换器 3 | ||
MAX9315 | 量产 | 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
MAX9311 | 量产 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
MAX9312 | 量产 | 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论