MAX9326

1:9差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 50ps (最大)的输出至输出扭曲
  • 1.5psRMS (最大)的随机抖动
  • 1.0GHz时保证300mV差分输出
  • +2.375V至+3.8V电源电压(差分HSTL/LVPECL)
  • -2.375V至-3.8V电源电压(差分LVECL)
  • 用于单端输入的片上基准电压
  • 当输入开路或接到VEE时,输出为低
  • 引脚兼容于MC100LVE111
  • MAX9326
    1:9差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9326的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览