MAX9181
低抖动、低噪声、LVPECL至LVDS电平转换器,SC70封装
Viewing:
产品详情
- 微型SC70封装
- 超低抖动
- 23psP-P加性系统抖动
- (223 - 1 PRBS)
- 0.6psRMS加性随机抖动
- 0.5ns (最小)过渡时间,以尽可能减小辐射噪声
- 保证400Mbps的数据速率
- 10mA的低电源电流
- 符合ANSI/EIA/TIA-644 LVDS标准
- 断电模式下,输入输出均处于高阻态
MAX9181是一款LVPECL至LVDS电平转换器,它接收单路LVPECL输入并将其转换成单路LVDS输出。MAX9181尤其适合于那些要求最小抖动、噪声、功耗和尺寸的系统中LVPECL与LVDS之间的接口转换。
23psP-P的超低峰峰值加性系统抖动和0.6psRMS的加性随机抖动等特性,保证在那些定时误差极其敏感的高速链路中,尤其是那些包含时钟和数据恢复电路、PLL、串行器或解串器应用中,进行可靠地通讯。MAX9181的转换性能保证400Mbps的数据传输速率,且通过保证0.5ns的最小输出过渡时间,以尽可能减小辐射噪声。
MAX9181工作于3.3V单电源,仅消耗10mA电源电流,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。该器件提供微型6引脚SC70封装(SOT23尺寸的一半)。对于SC70封装的低抖动、低噪声LVDS中继器,请参考MAX9180的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 蜂窝电话基站
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 多点总线
- 网络路由器和交换机
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9181的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论