MAX917

量产

SOT23、1.8V、Nanopower、Beyond-the-Rails比较器,带/不带基准电压源

非常适合用于便携式设备中的2节电池监控

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电源电流
    • 每个比较器380nA (MAX919/MAX920)
    • 每个带基准电压源的比较器750nA (MAX917/MAX918)
  • 确保在低至+1.8V的电压下工作
  • 1.245V±1.5%内部基准电压源(MAX917/MAX918)
  • 输入电压范围扩展至供电轨以上200mV
  • 具有±8mA驱动能力的CMOS推挽输出(MAX917/MAX919)
  • 提供开漏输出版本(MAX918/MAX920)
  • 无瞬态开路电流开关
  • 具有内部迟滞,可实现干净的切换操作
  • 过驱输入无反相
  • 节省空间的SOT23封装
MAX917
SOT23、1.8V、Nanopower、Beyond-the-Rails比较器,带/不带基准电压源
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 4
MAX966 量产 单/双/四路、微功耗、超低电压、满摆幅输入/输出比较器
MAX986 量产 微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器
MAX9075 量产 低成本、超小型、3µA、单电源比较器
MAX9077 量产 低成本、超小型、3µA、单电源比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX917的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览