MAX9135
可编程、高速、多输入/输出LVDS交叉开关
利用LIN或I²C可编程交叉开关简化点到点LVDS链路
产品详情
- 每端口支持高达840Mbps数据速率
- 未使能端口处于高阻态,便于端口扩展
- LVDS输出带有可编程预加重
- LVDS输入提供共模偏压
- 开关切换的设置有三种可选方案:
- I²C接口
- LIN接口
- 可编程引脚(MAX9134/MAX9135)
- ±25kV ESD保护
- +3.3V电源电压
- -40°C至+105°C工作温度范围
MAX9132/MAX9134/MAX9135高速、多端口、低压差分信号(LVDS)交叉点开关专门用于数字视频及摄像机信号传输。这些开关具有较宽频带,支持高达840Mbps的数据速率。MAX9132有三个输入口和两个输出口,MAX9134有三个输入口和四个输出口,MAX9135有四个输入口和三个输出口。数字视频信号或摄像机信号可以通过开关从一路输入传输到一个或多个输出端口。
MAX9132/MAX9134/MAX9135开关切换可通过I²C接口或本地互联网络(LIN)串口设置。此外,MAX9134/MAX9135还提供设置开关切换的引脚。这些引脚用来设定I²C模式的初始条件。为了生成更多的输入或输出端口,可以将这些开关并联或串联使用。
MAX9132/MAX9134/MAX9135采用+3.3V工作电压,工作在-40°C至+105°C温度范围。MAX9134/MAX9135采用32引脚(5mm x 5mm) TQFP封装,MAX9132采用20引脚(6.5mm x 4.4mm) TSSOP封装。输入/输出引脚在ISO气隙放电模式下具有高达±25kV的ESD保护,在IEC气隙放电模式下具有±15kV ESD保护,在ESD接触放电模工下具有±10kV保护。其它引脚均具有高达±3kV的人体模式ESD保护。
应用
- 视频监控系统
- 车载数字摄像机
- 高速数字多媒体切换系统
- 导航系统显示器
- 视频/音频分配系统
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9135的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论