MAX9109
量产25ns、双/四/单路、低功耗、TTL比较器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 25ns传输延迟
- 每路功耗350µA (1.75mW)
- 4.5V至5.5V单电源工作
- 输入电压范围宽,允许到地
- 低至500µV的失调电压
- 内部滞回(2mV)保证干净切换
- TTL兼容的输出
- 内置锁存(仅限MAX9109)
- 输入过驱动时不发生输出反相
- 提供小尺寸封装:
- 6引脚SC70 (MAX9109)
- 8引脚SOT23 (MAX9107)
- 14引脚TSSOP (MAX9108)
MAX9107/MAX9108/MAX9109双/四/单、高速、低功耗、电压比较器专为+5V单电源系统而设计。每比较器仅以1.75mW的功耗便赢得了25ns的传播延迟(10mV输入过驱动)。共模输入范围很宽,从200mV至距离正端电源1.5V。
MAX9107/MAX9108/MAX9109输出兼容于TTL,无需外接上拉电路。这些比较器具有内部滞回,在输入慢变化信号时也能保证干净的输出切换。
MAX9107/MAX9108/MAX9109是工业用标准比较器MAX907/MAX908/MAX909的升级产品,具有更高速度,更低功耗和价格。MAX9109有输出锁存,但没有互补输出。
双比较器MAX9107提供8引脚SO和SOT23封装,四比较器MAX9108提供14引脚TSSOP和SO封装,而单比较器MAX9109可提供三种封装:超小型6引脚SC70封装,节空间的6引脚SOT23封装和8引脚SO封装。
应用
- A/D转换器
- 电池供电应用
- 线接收器
- 采样电路
- 门限检测器/鉴别器
- 过零检测器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9109ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9109ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9109EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX9109EUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX9109EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX9109EXT+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX9109ESA+ | 量产 | |
MAX9109ESA+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX9109EUT+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9109EUT+ | 量产 | |
MAX9109EUT+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX9109EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9109的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论