MAX908
量产双/四/单路、高速、超低功耗、单电源TTL比较器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 传输延迟:40ns
- 每个比较器的电源电流为700µA (3.5mW)
- 4.5V至5.5V单电源供电(或±5V,仅MAX909)
- 宽输入范围包括地电压(或-5V,仅MAX909)
- 失调电压低至500µV
- 内部迟滞提供干净的切换操作
- TTL兼容输出(MAX909的补充)
- 输入和输出短路保护
- 内部锁存器(仅MAX909)
MAX907/MAX908/MAX909为双通道/四通道/单通道、高速、超低功耗电压比较器,可用于+5V单电源供电的系统;MAX909还接受±5V双电源。每个比较器的功耗仅为3.5mW,可实现40ns传播延迟(具有5mV输入过驱)。宽输入共模范围从地电压以下200mV(MAX909的负供电轨以下)扩展至正供电轨的1.5V范围内。
由于这些器件是微功耗高速比较器,采用+5V单电源供电并具有内置迟滞,因此在广泛的应用中取代了各种旧式比较器。MAX907/MAX908/MAX909输出与TTL兼容,无需外部上拉电路。所有输入和输出都可以连续短路至任一供电轨而不会损坏。这些易于使用的比较器具有内部迟滞,即使在器件由传送缓慢的输入信号驱动时也能确保干净的输出切换。
MAX909具有互补输出和输出锁存器。还提供了一个单独的电源引脚,用于将模拟输入范围扩展到低至-5V。
双通道MAX907和单通道MAX909采用8引脚DIP和SO封装,四通道MAX908采用14引脚DIP和SO封装。这些比较器非常适合需要兼顾高速、高精度和超低功耗的+5V单电源应用。
应用
- 电池供电系统
- 高速A/D转换器
- 高速采样电路
- 高速V/F转换器
- 线路接收器
- 阈值检测器/鉴频器
- 零交越检波器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX908CPD+ | 14-PDIP-300_MIL | ||
MAX908CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX908CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX908EPD+ | 14-PDIP-300_MIL | ||
MAX908ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX908ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX908CSD+ | 量产 | |
MAX908CSD+T | 量产 | |
MAX908ESD+ | 量产 | |
MAX908ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX908的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论