MAX9026

量产

UCSP封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省空间的UCSP封装(1mm x 1.52mm)
  • 超低电源电流
    • 0.6µA (MAX9027/MAX9028)
    • 1µA,带基准(MAX9025/MAX9026)
  • +1.8V可稳定工作
  • 内部1.236V ±1%基准(MAX9025/MAX9026)
  • 输入电压范围扩展200mV Beyond-the-Rails
  • 具有±5mA驱动能力的CMOS推挽输出(MAX9025/MAX9027)
  • 开漏输出型(MAX9026/MAX9028)
  • 跳变时无短路电流
  • 用于净化开关的内部滞回
  • 过驱动输入无相位反转
MAX9026
UCSP封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带基准
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9026的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览