MAX9022

量产

微功耗、超小型、单/双/四路、单电源比较器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用小尺寸SC70封装(尺寸为SOT23的一半)的低成本方案
  • 低至2.8µA的供电电流
  • 3µs传输延迟
  • 内置4mV比较器滞回
  • 比较器可满摆幅输出
  • 2.5至5.5V单电源供电
  • 输入过驱动时不发生相位反转
  • 节省空间的封装
    • 5引脚SC70 (MAX9021)
    • 8引脚SOT23 (MAX9022)
    • 8引脚µMAX (MAX9022)
    • 14引脚TSSOP (MAX9024)
MAX9022
微功耗、超小型、单/双/四路、单电源比较器
MAX9021、MAX9022、MAX9024:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 5
MAX9032 量产 低成本、超小型、单/双/四路、单电源比较器
MAX9034 量产 低成本、超小型、单/双/四路、单电源比较器
MAX9030 量产 低成本、超小型、单/双/四路、单电源比较器
MAX9077 量产 低成本、超小型、3µA、单电源比较器
MAX9075 量产 低成本、超小型、3µA、单电源比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览