MAX8562

4MHz、500mA同步降压型DC-DC转换器,薄型SOT和TDFN封装

首款4MHz、降压型DC-DC转换器,能够以高于90%的效率提供500mA电流,采用SOT23和TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达4MHz的PWM开关频率
  • 保证500mA输出电流
  • 40µA典型静态电流
  • 0.6V至2.5V的可调输出电压范围
  • 逻辑控制的输出电压(MAX8561)
  • 驱动外部旁路FET (MAX8562)
  • ±1.5%的初始精度
  • 软启动消除了浪涌电流
  • 快速的电压定位瞬态响应
  • 内部同步整流器
  • 2.7V至5.5V输入
  • 0.1µA逻辑控制的关断电流
  • 热关断
  • 微小的SOT23或节省空间的3mm x 3mm x 0.8mm TDFN封装
MAX8562
4MHz、500mA同步降压型DC-DC转换器,薄型SOT和TDFN封装
MAX8560、MAX8561、MAX8562:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX1920 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
MAX1921 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8561EVKIT

MAX8561、MAX8562评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至2.5V可调输出电压范围
  • VOUT1 = 1.8V/1.5V、500mA (MAX8561)
  • VOUT2 = 1.2V/400mA或旁路模式(MAX8562)
  • 2MHz PWM开关频率(MAX8561)
  • 4MHz PWM开关频率(MAX8562)
  • 0.1µA (典型值)关断电流
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8561评估板(EV kit)用于演示高达4MHz的脉宽调制(PWM)降压型DC-DC转换器MAX8561/MAX8562。这两个电路经过优化用于为无线应用中的DSP/微处理器或功放(PA)供电。MAX8561电路可从2.7V至5.5V输入提供两路可调的0.6V至2.5V输出电压,并可提供500mA负载电流。而MAX8562电路可提供可调的0.6V至2.5V输出电压,并具有采用一个外部MOSFET将输出电压短接至输入的旁路模式。

应用

  • CDMA/射频功放电源
  • 蜂窝电话/智能电话
  • 微处理器/DSP核电源
  • PDA、DSC和MP3播放器

MAX8561EVKIT
MAX8561、MAX8562评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8562的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览