MAX8514

宽输入范围、高频、三输出电源,带有电压监测器和上电复位

完备的三输出、xDSL电源,用于调制解调器、路由器、网关供电,可节省成本、降低噪声

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 带有两个LDO的低成本DC-DC控制器
  • 宽输入范围:4.5V至28V
  • 300kHz至1.4MHz可调节开关频率
  • 低噪声适合高数据速率xDSL应用
  • 可同步到外部时钟
  • 可调节的软启动
  • 无损耗可调节的折返式限流
  • 140ms延时的上电复位
  • 用于"残喘"的可调节输入电源失效报警
  • 可选择的输出电压顺序或输出电压跟踪
MAX8514
宽输入范围、高频、三输出电源,带有电压监测器和上电复位
MAX8513、MAX8514:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
MAX8538 量产 双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电
外部电源开关降压控制器 2
MAX8546 量产 低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流
MAX1954A 量产 低成本、电流模式PWM buck控制器,带有折返式限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览