MAX772
不推荐用于新设计5V/12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器
对于新设计推荐使用性能更好的器件
产品详情
- 对于10mA至1A负载电流,效率达90%
- 高达15W输出功率
- 电源电流:110µA(最大值)
- 关断电流:5µA(最大值)
- 输入范围:2V至16.5V (MAX770/MAX771/MAX772)
- 内部分流调节器支持高输入电压(MAX773)
- 预设或可调输出电压
- MAX770:5V或可调
- MAX771:12V或可调
- MAX772:15V或可调
- MAX773:5V、12V、15V或可调
- 限流PFM控制方案
- 300kHz开关频率
MAX770-MAX773升压型开关控制器可在10mA至1A负载范围内达到90%的效率。这些器件采用专门设计的限流脉冲频率调制(PFM)控制方案,具有脉冲宽度调制(PWM)转换器的优势(重负载时效率高),同时电源电流小于110µA(PWM转换器的电源电流为2mA至10mA)。
这些IC使用小型外部元件。其具有高开关频率(高达300kHz),支持使用表面贴装5mm(高)x 9mm(直径)的磁性元件。
MAX770/MAX771/MAX772支持2V至16.5V的输入电压。输出电压预设为5V (MAX770)、12V (MAX771)和15V (MAX772);也可以使用两个电阻进行调节。
MAX773支持3V至16.5V的输入电压。为了支持更宽的输入范围,其内置一个分流调节器,允许高输入电压无限升高。MAX773的输出可设置为5V、12V或15V,也可通过两个电阻进行调节。
MAX770-MAX773驱动外部N沟道MOSFET开关,使其可以为高达15W的负载供电。如果需要更低的功率,可使用带板载MOSFET的MAX756/MAX757或MAX761/MAX762升压开关稳压器。
应用
- 电池供电应用
- 闪存编程
- 高效率DC-DC转换器
- 掌上型电脑、手持终端
- 便携式通信装置
- 正LCD偏置发生器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
微功耗升压稳压器 1 | ||
MAX608 | 量产 | 5V或可调、低电压、升压型DC-DC控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max772的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论