MAX771

不推荐用于新设计

5V/12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器

对于新设计推荐使用性能更好的器件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对于10mA至1A负载电流,效率达90%
  • 高达15W输出功率
  • 电源电流:110µA(最大值)
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 输入范围:2V至16.5V (MAX770/MAX771/MAX772)
  • 内部分流调节器支持高输入电压(MAX773)
  • 预设或可调输出电压
    • MAX770:5V或可调
    • MAX771:12V或可调
    • MAX772:15V或可调
    • MAX773:5V、12V、15V或可调
  • 限流PFM控制方案
  • 300kHz开关频率
MAX771
5V/12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器
MAX770、MAX771、MAX772、MAX773:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微功耗升压稳压器 1
MAX608 量产 5V或可调、低电压、升压型DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX770EVKIT

MAX770评估板

特性和优点

  • 5V或可调输出电压
  • 输入范围:2.7V至5.5V
  • 高达1A输出电流
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 电源电流:110µA(最大值)
  • 300kHz开关频率
  • 8引脚SO表贴封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX770评估套件(EV套件)通过3V输入源提供5V稳压输出。它能够以高于80%的转换效率驱动高达1A的负载。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

MAX770评估套件附带MAX770CSA IC,但也可以评估12V输出MAX771或15V输出MAX772——只需订购MAX771CSA或MAX772CSA的免费样片替换MAX770CSA即可。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 闪存编程
  • 高效率DC-DC转换器
  • 掌上型电脑、手持终端
  • 便携式通信装置
  • 正LCD偏置发生器

MAX770EVKIT
MAX770评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max771的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览