MAX7425

量产

五阶、低通、开关电容滤波器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 五阶低通滤波器
    • 椭圆响应(MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425)
    • 贝塞尔响应(MAX7419/MAX7423)
    • 巴特沃兹响应(MAX7420/MAX7424)
  • 时钟可回转转角频率(1Hz至45kHz)
  • 单工作电源
    • +5V (MAX7418–MAX7421)
    • +3V (MAX7422–MAX7425)
  • 低功耗
    • 3mA(工作模式)
    • 0.2µA(关断模式)
  • 采用8引脚µMAX®封装
  • 低输出偏移:±4mV
MAX7425
五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7418、MAX7419、MAX7420、MAX7421、MAX7422、MAX7423、MAX7424、MAX7425:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低通滤波器 8
MAX7408 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7409 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7410 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7411 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7412 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7413 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7414 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7415 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAXFILTERBRD

MAX7408、MAX7409、MAX7410、MAX7411、MAX7412、MAX7413、MAX7414、MAX7415、MAX7418、MAX7419、MAX7420、MAX7421、MAX7422、MAX7423、MAX7424和MAX7425评估板

特性和优点

  • CLK焊盘用于外部时钟频率输入
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAXFILTERBRD是尚未安装器件的PCB,设计用于评估MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 5阶低通开关电容滤波器(SCF)。

请联系工厂申请引脚兼容的MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 SCF免费样品,进行评估。

应用

  • ADC抗混叠
  • CT2基站
  • DAC后置滤波
  • 语音处理

MAXFILTERBRD
MAX7408、MAX7409、MAX7410、MAX7411、MAX7412、MAX7413、MAX7414、MAX7415、MAX7418、MAX7419、MAX7420、MAX7421、MAX7422、MAX7423、MAX7424和MAX7425评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览