MAX6722A
量产双/三路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路
双/三电压、µP监控电路,带有看门狗、手动复位输入和/或电源失效比较器
- 产品模型
- 2
概述
- VCC1 (主电源电压)复位门限:1.58V至4.63V
- VCC2 (副电源电压)复位门限:0.79V至3.08V
- 外部可调RSTIN门限用于辅助电源/三路电源监视(0.62V内部基准)
- 看门狗选项
- 35s (最小值)长启动周期
- 1.12s (最小值)正常超时周期
- 手动复位输入选项
- 电源失效输入/输出选项(推挽式和漏极开路低电平有效)
- VCC1或VCC2低至0.8V时保证复位输出正常
- 复位输出逻辑选项
- 不受VCC瞬变影响
- 3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
- 可禁止看门狗工作
- 小尺寸5、6或8引脚SOT23封装
- MAX6719AUTTWD1/V+T通过AEC-Q100认证。
MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A是超低电压µP监控电路,用于监视二路或三路系统电源。当任一被监视电源电压跌至工厂预置或可调门限以下时,这些器件会触发系统复位,在所有电源电压上升至门限以上之后,复位信号仍将在最小超时周期内保持有效。与离散IC或分立元件相比,这些集成的二/三路监控电路可显著提高系统的稳定性、并减小系统尺寸。
这些器件监视1.8V至5.0V主电源(VCC1)和0.9V至3.3V次级电源(VCC2),具有工厂预置的复位门限选项(参见完整数据资料中的Reset Voltage Threshold Suffix Guide)。外部可调RSTIN输入允许用户监视低至0.62V的第三路电源。VCC1或VCC2保持在0.8V以上时,这些器件确保正确的复位输出逻辑。
MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A提供多个具有看门狗输入的推挽式或漏极开路复位输出、手动复位输入以及电源失效输入/输出(参见完整数据资料中的Selector Guide)。1.1ms至1120ms (最小值)可选则的复位超时门限(参见完整数据资料中的Reset Timeout Period Suffix Guide)。MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A采用小尺寸5、6或8引脚SOT23封装,工作温度范围-40°C至+125°C。
应用
- 计算机/服务器
- 工业设备
- 多电压系统
- 便携式电池供电设备
- 打印机/传真机
- 机顶盒
- 电信/网络设备
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6722AUTTGD2+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6722AUTTGD2+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6722AUTTGD2+ | 量产 | |
MAX6722AUTTGD2+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6722AUTTGD2+ | 量产 | |
MAX6722AUTTGD2+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6722A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论